Irregularidade 3 Falha à terra
Subirregularidade: 3.1 Descrição: Falha à terra | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma falha de aterramento foi detectada no cabo do acumulador de energia. | Eliminar falha à terra. | |
Uma falha de aterramento foi detectada na memória. | Entrar em contato com o serviço de assistência do respectivo fabricante de memória. | |
Uma falha de aterramento foi detectada no cabo do motor. | Eliminar falha à terra. | |
Uma falha de aterramento foi detectada no conversor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. | |
Uma falha de aterramento foi detectada no motor. | Eliminar falha à terra. | |
Uma falha de aterramento foi detectada nos componentes da rede. | Eliminar falha à terra. |