Marcas

A tabela a seguir descreve a título de exemplo as marcas na plaqueta de identificação.

A marca CE declara a conformidade com as seguintes diretrizes europeias:

  • Diretiva de baixa tensão 2014/35/UEEm produtos com funcionamento seguro, os requisitos da diretiva de baixa tensão são atendidos pela diretiva de máquinas.
  • Diretriz EMC 2014/30/UE
  • Diretiva de Máquinas 2006/42/UE
  • Diretriz 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos
  • Regulamento de Ecodesign 2019/1781

O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE.

A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL.

cUL é equivalente à aprovação conforme CSA.

A marcação UKCA declara que está em conformidade com as diretrizes do Reino Unido.

A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia.

UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine)

A conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia é comprovada para a série de unidades documentada através da marca UA.TR na plaqueta de identificação.

A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority).

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.