X1207: Conexão 400 VCA (IN)
INFORMAÇÃO

O número de ciclos de conexão permitidos para este conector é 10 vezes.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão 400 VCA (IN) |
Tipo de conexão |
---|
QPD W 4PE2,5, conexão QUICKON, codificação 3, macho, empresa PhoenixContact |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão de rede, fase L1 (IN) |
2 | L2 | Conexão de rede, fase L2 (IN) |
3 | L3 | Conexão de rede, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
N | Res. | Reservado |
INFORMAÇÃO