Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de torque | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 100 Ω | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | 550 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência do chopper de frenagem | 3.8 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | |

