Perfis do participante
Perfis de participante da AS-Interface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de participante | Quantidade | Perfil de participante da AS-Interface | Configuração | Código ID | ext. Código ID | ext. Código ID 1 | Faixa de endereço | |
Participante binário | 4DI/4DO | S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexO código ID ID 1 ext. pode ser alterado com o participante binário. | 1 – 31 | |
Participante A/B | 4DI/4DO | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | |
8DI/8DO | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | ||
Participante duplo | 4DI/4DO | A: B: | S-7.A.7 S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | 7hex 5hex | 7hex 7hex | 1A e 1B – 31A e 31B |
8DI/8DO | A: B: | S-7.A.A S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | Ahex 5hex | 7hex 7hex | 1A e 1B – 31A e 31B | |