Conexão ao X31 (RJ10 na caixa de ligação)
AVISO
A conexão X31 fornece uma tensão de alimentação de 24 V para operar as opções conectadas.
Danos nas opções conectadas com menor tensão nominal.
- Somente conecte opções com uma tensão nominal de 24 V na conexão X31, por ex.:
- Conversor de interface USM21A,
- Painéis de operação CBG..
- As seguintes opções com uma tensão nominal de 5 V não podem ser conectadas à conexão X31:
- Interface serial USB11A, UWS11A, UWS21A
- Painéis de operação DBG.., GBG21A.

[1] | Cabo de conexão USB-2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A) |
[2] | Conversor de interface USM21A |
[3] | Cabo de conexão RJ10/RJ10 (disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface USM21A) |