Pintura da unidade de acionamento
Se necessário, pintar a unidade de acionamento da seguinte maneira:
- Realizar as etapas de trabalho de acordo com o capítulo "Trabalhos preliminares aos trabalhos de inspeção e manutenção".
- Limpar a superfície da unidade de acionamento.
- Certificar-se de que a superfície da unidade de acionamento esteja livre de graxa.
- AVISO! Válvulas de respiro e retentores podem ser danificados durante a pintura ou retoques na pintura. Danos materiais. Cobrir com fita protetora as válvulas de respiro e os lábios de vedação dos retentores cuidadosamente.
- Pintar a unidade de acionamento.
- Remover as fitas de identificação.