Transporte
No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto ou a embalagem estiverem danificados, você não deve montar, instalar, conectar ou colocar o produto em operação. Se a embalagem estiver danificada, você não pode descartar que o produto também esteja danificado.
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
- Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
- Não montar nenhuma carga adicional.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo Dados técnicos da documentação.
A figura seguinte mostra a posição do olhal de suspensão.

Antes de conectar o cabo PE, é necessário remover o olhal de suspensão, consultar o capítulo Conexão ao terra de proteção PE no MOVIGEAR® com olhal de suspensão.
Preparar o olhal de suspensão para trabalhos de manutenção.