Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada

Os conversores contêm capacitores eletrolíticos. Eles estão sujeitos a efeitos de envelhecimento quando estão desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores se a unidade for conectada diretamente à tensão nominal após um longo período de armazenamento. Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW­EURODRIVE recomenda aumentar a tensão de entrada lentamente até atingir a tensão máxima. Isso pode ser realizado, p. ex., utilizando um transformador variável para o qual a tensão de saída é ajustada de acordo com a visão geral a seguir. Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar armazenada por longos períodos com manutenção.

É recomendada a seguinte graduação:

Unidades de 400/500 V CA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 350 VCA por 15 minutos
  • Estágio 3: 420 VCA por 15 minutos
  • Estágio 4: 500 VCA por 1 hora