Conexão do cabo híbrido com conector
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Preparação | Sinal | Contato | |||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 1 | Não montado | Conexão rede, fase L1 | L1 | A | ||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 2 | Não montado | Conexão rede, fase L2 | L2 | B | ||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 3 | Não montado | Conexão rede, fase L3 | L3 | C | ||||
Verde/Amarelo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | - | Não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||||