Braço de torção
Durante a montagem do braço de torção observar as seguintes indicações:
- Não deformar o braço de torção durante a instalação.
- Para a fixação dos braços de torção, por princípio utilizar parafusos com classe de resistência 8.8.
- Os parafusos necessários estão disponíveis opcionalmente como um kit.
- Armazenar o contato fêmea livre de tensão em ambos os lados.
Montar o braço de torção da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo "Notas de instalação".
- Montar o braço de torção com uma bucha conforme a figura a seguir:


Informações adicionais