Valores característicos de segurança
Valor característico conforme | ||
---|---|---|
EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Classe de segurança testada/normas básicas testadas | Nível de Integridade de Segurança: 3 | Nível de desempenho "e" |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFH) | 2.5 × 10-9 1/h | |
Vida útil | 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos. | |
Intervalo do teste de verificação | > 20 anos | - |
Estado seguro | Torque desligado com segurança (STO) | |
Função do componente de segurança | STO, SS1Com controle externo adequado |
INFORMAÇÃO