Die MOVIGEAR®-performance-Antriebseinheiten auf einen Blick
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten:
Antriebseinheit | MGF..2-..-C | MGF..4-..-C | MGF..4-..-C/XT | |
|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 0.9 – 593.5 | 0.9 – 566.6 | 0.9 – 566.6 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 14 – 200 | 24 – 390 | 35 – 400 |
Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb | Mapk Nm | 22 – 220 | 54 – 475 | 53 – 475 |
Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb | FRamax N | Eine Querkraft ist nicht zulässig. | ||
Übersetzungsbereich | i | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |


