PE-Anschluss an MOVIGEAR® mit Schutzbügel
Der Schutzbügel dient zum dauerhaften Schutz des Geräts. Entfernen Sie den Schutzbügel nicht.
- Schließen Sie das PE-Kabel gemäß dem folgenden Bild am Schutzbügel an.
- Installieren Sie das PE-Kabel folgendermaßen an das Schutzblech (Anziehdrehmoment der Schraube: 2.0 – 2.4 Nm).

Empfehlung: Montage mit GabelkabelschuhVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack. Zulässig für alle Querschnitte | Montage mit massivem AnschlussdrahtVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack. Zulässig für Querschnitte bis |
---|---|
[1] | Installieren Sie das PE-Anschlusskabel zwischen der Scheibe und dem Schutzblech. |
[2] | Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben |