Kundenwelle
- Die Einbaulänge der Kundenwelle muss L8 betragen. Bei Kundenwelle mit Anlageschulter [A] darf das Distanzrohr nicht verwendet werden.
- Die Einbaulänge der Kundenwelle muss L8 betragen. Bei Kundenwelle ohne Anlageschulter [B] muss das Distanzrohr verwendet werden.
Das folgende Bild zeigt die Kundenwelle mit Anlageschulter [A] und ohne Anlageschulter [B].

[1] | Hohlwelle |
[2] | Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe |
[3] | Sicherungsring |
[4] | Kundenwelle |
[5] | Distanzrohr |
L8 | Länge der Kundenwelle |
L12 | Passfederlänge |
U | Passfederbreite |
F | Fase an Wellenende (Bei MOVIGEAR® immer 1 mm) |
DK | Durchmesser Kundenwelle |
D | Durchmesser Hohlwelle |
L15 | Einschraubtiefe der im Montage-/Demontagesatz mitgelieferten Befestigungsschraube |
C7 | Abstandsmaß für mitgeliefertes Distanzstück bzw. der mitgelieferten Abdrückplatte und verdrehsichere Mutter |
L17/L18 | Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7 |