Öl einfüllen
Nur der SEW-EURODRIVE-Service oder von SEW-EURODRIVE geschultes Fachpersonal darf den Getriebedeckel öffnen.
- Führen Sie die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Vorarbeiten zu Inspektions- und Wartungsarbeiten aus.
- WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Schwere Verletzungen. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Das Getriebe muss jedoch noch warm sein, weil mangelnde Fließfähigkeit durch zu kaltes Öl eine korrekte Befüllung erschwert.
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, das neue Öl in der im Bild unten dargestellten Lage einzufüllen.
- ACHTUNG! Durch Einfüllen von falschem Getriebeöl können die Schmierstoffeigenschaften verloren gehen. Sachschaden. Mischen Sie synthetische Schmierstoffe nicht untereinander und nicht mit mineralischen Schmierstoffen! Verwenden Sie als Schmierstoff standardmäßig synthetisches Öl. Füllen Sie neues Öl derselben Art über die untere Bohrung ein [2].
- Die zu verwendende Ölviskosität und Ölart (synthetisch) wird von SEW-EURODRIVE auftragsspezifisch festgelegt und in der Auftragsbestätigung sowie auf dem Typenschild der Antriebseinheit vermerkt.
- Das Befüllen mit Öl wird vereinfacht, wenn Sie die obere Entlüftungsschraube [1] oder das dort eingeschraubte Entlüftungsventil entfernen (Ausströmen der verdrängten Luft).
- Die einzufüllende Ölmenge entnehmen Sie den Angaben auf dem Typenschild oder abhängig von der Raumlage dem Produkthandbuch > Kapitel Schmierstoff-Füllmengen.
- Drehen Sie die Verschluss-Schraube und das Entlüftungsventil wieder ein. Die Position des Entlüftungsventils ist abhängig von der Raumlage der Antriebseinheit. Beachten Sie das Raumlagenblatt im Produkthandbuch > Kapitel Raumlagen.
- Oberflächen-/Korrosionsschutzanstrich ausbessern oder erneuern.