Funktionsbeschreibung

WARNUNG

Die elektrodynamische Hemmung DynaStop® ermöglicht kein verbindliches Halten an einer Position.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Sie dürfen DynaStop® nicht für Hubwerke verwenden.
- Beim Einsatz von DynaStop® an Steig-/Gefällstellstrecken oder Vertikalförderer ohne freihängende Lasten müssen Sie die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (z. B. EG‑Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) einhalten.
- Beachten Sie das Verhalten der DynaStop®-Funktion bei der Risikobeurteilung der Applikation, aus der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hervorgehen.
ACHTUNG
Durch das Aktivieren von FCB01-Endstufensperre bei laufendem Motor wird DynaStop® aktiviert. Dabei können hohe Drehmomente auftreten, die zu Schäden an den Antriebskomponenten und an der Anlage führen können.
Sachschäden.
- Aktivieren Sie die FCB01-Endstufensperre nur bei Drehzahl = "0".
Die DynaStop®-Funktion ermöglicht den Aufbau eines drehzahlabhängigen Drehmoments, das der Drehbewegung entgegenwirkt.
Im zulässigen Betriebsbereich verhindert dieses Drehmoment eine übermäßige Beschleunigung der Motorwelle durch eine externe Kraft (z. B. Absinken an Steigstrecken).