Anschluss mit Schnittstellenumsetzer USM21A
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A) für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X4142
| 28139038 |
Verlängerungskabel M12/M12 zur Verlängerung des Verbindungskabels RJ10/M12 (USK15A) an die Engineering-Schnittstelle X4142
| 28168860 |
Nachrüstsatz M12-Engineering-Schnittstelle X4142 M12-SPEEDCON, 5-polig, B-codiert, female | 28273273 |