集成安全技术
安全技术规定
连接形式
安全特性值
概述
loading...
集成安全技术
MOVIGEAR® performance
安全状态
安全设计
安全设计示意图
安全子功能
限制
安全子功能
STO(安全转矩关断,符合EN 61800-5-2)
SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)
安全技术规定
loading...
连接形式
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)
SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)通过合适的外部控制(例如带延迟关断功能的安全继电器)。
必须遵守以下操作步骤:
使用适当的减速斜坡通过设定值预给定使驱动装置减速。
经过规定的安全延迟后切断STO输入端(= 触发STO功能)。
此安全子功能对应于符合EN 60204-1停止类别1的受控停止。功能SS1-t对应于功能SS1(c)的先前表示法。
下图说明了SS1-t功能:
v
速度
t
时间
t
1
制动斜坡开始的时间点
t
2
STO被触发的时间点
Δt
延迟时间,直至STO触发
安全延迟的范围
关断范围
❮
❯
MOVIGEAR® performance DBC
语言
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
安全功能项目设计
集成安全技术
安全子功能
SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)