安装位置
MOVIGEAR® performance | ||||
|---|---|---|---|---|
环境温度 |
| 参见环境条件一章 | ||
防护等级 | IP | 默认:IP65,根据EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆套管已封闭) | ||
污染等级 |
| 2,符合IEC 60664-1标准 | ||
过压类别 |
| III,符合IEC 60664-1标准 | ||
安装高度 | h | 高度≤ 1000 m时,不受限制。 高度> 1000 m时,受以下限制:
| ||
机械强度证明 | 等级3M5、5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5 | |||
MOVIGEAR® performance | ||||
|---|---|---|---|---|
环境温度 |
| 参见环境条件一章 | ||
防护等级 | IP | 默认:IP65,根据EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆套管已封闭) | ||
污染等级 |
| 2,符合IEC 60664-1标准 | ||
过压类别 |
| III,符合IEC 60664-1标准 | ||
安装高度 | h | 高度≤ 1000 m时,不受限制。 高度> 1000 m时,受以下限制:
| ||
机械强度证明 | 等级3M5、5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5 | |||