电子设备盖板(变频器)
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
扭矩等级 | 200 Nm | 400 Nm | ||
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| ||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
电子设备盖板 | I变频器额定 | 2.0 A | 3.2 A | 4.0 A |
输出视在功率 | S额定 | 1.4 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA |
I变频器额定的过载容量
| U电源 = 400 V | 300 %使用ELSM®且电机额定转速n < 2 %时的过载容量:电子设备盖板额定输出电流的150 % | ||
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz:270 % f输出 > 3 Hz:300 % | |||
过载容量可能根据减速器传动比而受到限制。最大扭矩 (Mapk) 参见扭矩特征曲线一章 | ||||
PWM频率 | fPWM | 4、8、16 kHz(可设置) | ||
最大输出频率 | f变频器最大 | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
转速控制范围 |
| CFC: ELSM®: | 1:2000 1:40 | |