调试提示
调试前,先执行下列操作步骤:
- 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
- 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸前先让设备充分冷却。
- 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 固定输出轴,防止其转动。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
- 取下LED指示灯的涂漆保护罩。
- 将涂漆保护膜从铭牌上取下。
提示

- 为确保正常运行,运行期间不得拔下或插上信号线。