Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Clase de par | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| ||
Resistencia de frenado mínima | RBWmín | 100 Ω | ||
Potencia continua freno chopper | 550 W | 900 W | 900 W | |
Potencia de pico freno chopper | 3.8 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | |