Configuración 6: Derecha, izquierda, frecuencia primaria
Modo de funcionamiento del procesamiento de la consigna fija: | Consigna de frecuencia primaria (No se pueden cambiar) |
Comportamiento de la unidad de accionamiento | Entrada binaria | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Derecha | Izquierda | Entrada de frecuencia | Reset | ||
La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. Seguidamente se activa FCB01-Bloqueo de la etapa de salida. | 0 | 0 | x | x | Amarillo continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro positivo (giro a derechas) con la consigna de velocidad de la función de frecuencia primaria. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 1 | 0 | 0 – 120 kHz | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad de la función de frecuencia primaria. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 0 | 1 | 0 – 120 kHz | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. Seguidamente se activa FCB02-Parada por defecto. | 1 | 1 | x | x | Parpadea |
La unidad de accionamiento se encuentra en estado de fallo. | x | x | x | x | Luce/parpadea en color rojo |
Se ha restablecido el estado de fallo. | 0 | 0 | 0 | 1 | Amarillo continuo |
0 = No hay tensión | 1 = 24 V | x = Indistinto |