Prensaestopas / tornillos de cierre / compensación de presión
La tabla siguiente muestra los racores y los tornillos de cierre disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de aprieteLos pares señalados deben cumplirse con una tolerancia de +/− 10 %. | Diámetro exterior cable | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornillos de cierre |
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247342 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247350 | ||
Racor de compensación de presión (de acero inoxidable) |
| 1 | M16 x 1.5 | 4 Nm | – | 28214617 |
Prensaestopas CEM (latón |
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 a 9 mm | 18204783 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 a 16 mm | 18204805 | ||
Prensaestopas CEM (de acero inoxidable) |
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 a 9 mm | 18216366 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 a 16 mm | 18216382 |
La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza siguiente para la extracción del cable del prensaestopas:
- Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
- Cable con diámetro exterior < 10 mm: = 100 N


