Antriebseinheiten mit dezentralen Umrichtern
MOVIGEAR® Mechatronische | MOVIMOT® Asynchronmotor (IE3) | MOVIMOT® Synchronmotor (bis IE5) | MOVIMOT® Synchronmotor (IE5) |
|
|
|
|
0.8 – 2.2 kW | 0.37 – 7.5 kW | 0.69 – 2.43 kW Nennleistung | 0.75 – 4.19 kW |
MOVIGEAR® Mechatronische | MOVIMOT® Asynchronmotor (IE3) | MOVIMOT® Synchronmotor (bis IE5) | MOVIMOT® Synchronmotor (IE5) |
|
|
|
|
0.8 – 2.2 kW | 0.37 – 7.5 kW | 0.69 – 2.43 kW Nennleistung | 0.75 – 4.19 kW |