igus chainflex
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111001, 28111036 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Diese Adern im Steckverbinder nicht anschließen. | – | unkonfektioniert | DC-24-V-Hilfsausgang | 24V_OUT | 1 | ||||
Schwarz 0,75 mm2 | 1 | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
Diese Adern im Steckverbinder nicht anschließen. | – | unkonfektioniert | 0V24-Bezugspotenzial | 0V24_OUT | 3 | ||||
Schwarz 0,75 mm2 | 2 | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Schwarz 0,75 mm2 | 3 | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
