Motor
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Drehmomentklasse | 200 Nm | 400 Nm | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||
Motornennstrom | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Motornenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | ||
Motornennfrequenz | fN | 133.3 Hz | ||
Massenträgheitsmoment Motor | Jmot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |

