Analoger Eingang
Analoger Eingang | |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangstyp | Massebezogener Eingang (0V24) |
Spannungseingang | Uin = DC 0 bis +10 V Auflösung 11 Bit Innenwiderstand Ri > 10 kΩ |
Stromeingang | Iin = DC 0 bis 20 mA oder wahlweise DC 4 bis 20 mA Auflösung 10 Bit Innenwiderstand Ri = 250 Ω |
24-V-Ausgang (24V_OUT) | Verwendbar zur Versorgung des analogen Eingangs. Zulässiger Ausgangsstrom: 100 mA |