Schmierstoffverträglichkeit mit Radial-Wellendichtringen
Zulassung | Erklärung |
SEW07004_ _13: | Besonders empfohlener Schmierstoff in Hinblick auf die Verträglichkeit mit freigegebenem Radial-Wellendichtring. Der Schmierstoff übertrifft die Anforderungen nach Stand der Technik hinsichtlich Elastomerverträglichkeit. |
Zulässiger Temperatureinsatzbereich der RWDR
RWDR Werkstoffklasse | Zulässige Ölsumpftemperatur |
|---|---|
FKM | -25°C bis +115°C |
FKM-PSS | -25°C bis +115°C |
Einsatzeinschränkungen von Radial-Wellendichtringen mit dem spezifischen Schmierstoff werden in nachfolgender Tabelle beschrieben:
Werkstoffklasse | Hersteller | Werkstoff | zulässige Ölsumpftemperatur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2
| FKM
| 1 | Freudenberg | 1 | 75 FKM 585 | -25 °C..+115 °C |
2 | Trelleborg | 1 | VCBVR | ||||
3 | SKF | 1 | FKM 00934 | ||||
Beispiele:
S2: Die Freigabe erfüllt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer FKM.