Automatik - Schnittmarkensteuerung
HINWEIS

Zum Verwenden dieser Funktion muss im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" im Bereich "Verwendete Funktionen" die Funktion "Touchprobe 1" aktiviert sein.
Bei der Schnittmarkenregelung erfasst ein Sensor die Schnittmarken auf dem Material. Dieses Sensorsignal wird im MOVI-C® CONTROLLER verarbeitet und zum Starten des Sägeschlittens verwendet.
Weiterführende Informationen