Prozessablauf und Signalzustände
Status und Testergebnisse des Bremsentests werden für Bremse 1 und Bremse 2 über ein Prozessdatenwort der Prozesseingangsdaten (BT PE 1.0-1.7) der Zusatzfunktionen übertragen.
Messwerte können applikativ eingelesen und über zusätzliche Prozessdatenwörter übertragen werden. Kontaktieren Sie hierzu den Service von SEW‑EURODRIVE.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Aktivieren der Betriebsart "Bremsentest" | PA 6 |
|
[1] | Bremsentest starten/stoppen | PA 1:7 |
|
Bis [1] | Testergebnis gültig1) falls der Bremsentest bereits durchgeführt wurde. |
|
|
[1] bis [2]
| Bremsentest wird ausgeführt Bremsenstatus2) wird angezeigt | PE 1:0 |
|
PE 1:1 |
| ||
[2] bis [3] | Abbruch durch Stopp oder keine Freigabe | PE 1:0 PE 1:1 |
|
[3] bis [4]
| Bremsentest wird ausgeführt Bremsenstatus2) wird angezeigt
| PE 1:0 |
|
PE 1:1 |
| ||
ab [4] | Bremsentest wurde beendet und Testergebnis gültig1) | PE 1:0 PE 1:1 |
|
1) Testergebnis gültig:
Bremse 1:
BT PE 1:2 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1:3 "1": Testergebnis OK
Bremse 2 (nur bei aktiviertem Test für 2 Bremsen):
BT PE 1:4 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1:5 "1": Testergebnis OK
2) Bremsenstatus (nur bei aktiviertem Test für 2 Bremsen):
BT PE 1:6 "1" Bremsentest schließt Bremse 1
BT PE 1:7 "1" Bremsentest schließt Bremse 2