Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Touchprobe aktivieren Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Warte auf Trigger” (TP PE 1:0) gesetzt. | TP | "0": Es wird kein Triggerereignis ausgewertet “1”: Es wird auf ein Triggerereignis gewartet. |
[2] | Trigger Es wird die Rückmeldung „Trigger aktiv“ (TP PE 1:1) gesetzt und der Trigger Zähler um 1 erhöht (TP PE 2). |
| Die Erfassung des Triggersignals wird in der Konfiguration eingestellt. |
[3] | Mit einer positiven Flanke an „Touchprobe aktivieren“ TP PA 1:0 wird die Touchprobe-Funktion auf ein neues Triggerereignis vorbereitet. | TP |
|