Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Synchronlauf" | PA 6 |
|
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[1] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[2] bis [3] | Sollwert erreicht | PE 1:7 PE 7 |
|
[3] | Starte Offset | PA 9:0 |
|
[3] bis [4] | Offset aktiv | PE 9:1 |
|
[4] | Offset fertig | PE 9:2 |
|
[4] | Istdrehzahl | PE 2 | Der Antrieb ist wieder synchron zur Master-Achse. |