Modularer Fehlerstromschutzschalter

HEX

DEZ

Fehlerreaktion

Bedeutung

Ursache

Behebung

16#9120

37152

Sofortige Speichertrennung (30)

MRCD-Alarm: Der MRCD Alarm hat ausgelöst.

  • Fehlerstrom im Energiespeicher mit Auslösestrom ist größer als Alarmschwelle
  • Rückmeldekontakt zum SEW IO-Modul hat schlechten Kontakt oder Drahtbruch
  • Energiespeicher auf Erdschluss prüfen. Im Falle eines Erdschlusses, Energiespeicher über Trennschalter trennen und danach sicher entladen. Arbeiten am Energiespeicher oder am Zwischenkreis aus Sicherheitsgründen erst nach der Entladung durchführen!
  • Meldeleitung vom MRCD zum SEW IO-Modul prüfen.

16#9121

37153

Keine

MRCD-Voralarm: Der MRCD Voralarm hat ausgelöst.

  • Fehlerstrom im Energiespeicher mit Auslösestrom ist größer als Voralarmschwelle
  • Rückmeldekontakt zum SEW IO-Modul hat schlechten Kontakt oder Drahtbruch
  • Bei häufigerem Auftreten Energiespeicher auf Erdschluss prüfen. Im Falle eines Erdschlusses, Energiespeicher über Trennschalter trennen und danach sicher entladen. Arbeiten am Energiespeicher oder am Zwischenkreis aus Sicherheitsgründen erst nach Entladung durchführen!
  • Bei häufigerem Auftreten Meldeleitung vom MRCD zum SEW IO-Modul prüfen.

16#9122

37154

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

IO-Exchange nicht verlinkt.

Funktionsbaustein zum Austausch der DI/DO-Signale ist nicht korrekt oder nicht verlinkt.

Funktionsbaustein korrekt verlinken.

16#9123

37155

Sofortige Speichertrennung (30)

IO-Exchange meldet Kommunikationsfehler.

  • Die SBusPLUS-Kommunikation ist nicht in Ordnung und das IO-Modul, von dem die werte kommen, ist nicht erreichbar
  • Das Interface zum "LogicalDevice" des IO-Moduls wurde nicht verlinkt
  • SBusPLUS-Kommunikation prüfen.
  • Verkabelung des SBusPLUS prüfen.
  • Verlinkung programmieren oder alternativ Prüfung via Property ausschalten (siehe Handbuch).

16#9124

37156

 

MRCD-Testintervall abgelaufen.

Die konfigurierte Minimal-Zeit an Tagen seit dem letzten Test ist vergangen.

Speicher vom Zwischenkreis trennen und Synchronisierung über den MOVI-C® CONTROLLER durchführen. Hierbei erfolgt ein Test und der aktuelle Zeitstempel wird gespeichert.

16#9125

37157

Sofortige Speichertrennung (30)

MRCD-Test fehlgeschlagen

  • MRCD-Hardwaredefekt
  • Verdrahtungsproblem
  • MRCD prüfen und ggf. tauschen.
  • Verkabelung zwischen MRCD und IO-Modul prüfen.