Mehrstufiges Sicherungskonzept

Auf der Doppelschicht-Kondensatoren-Technologie basierende Energiespeicher können hohe Innenwiderstände aufweisen. Bei geringer Spannung kann ein auftretender Kurzschlussstrom daher nicht groß genug sein, um die entsprechende Sicherung in der Zuleitung auszulösen. Deshalb wird eine kleinere Sicherung im Bedarfsfall zu oder weggeschaltet. Diese Steuerung übernimmt das Softwaremodul automatisch. Wenn xCurrentLimitActive auf "TRUE" gesetzt ist, wird der Strom, den das Gerät (MDP92A, MDE90A) liefert, automatisch auf 80 % des Nennwertes der kleineren Sicherung begrenzt.

HINWEIS

Die Begrenzung des Stroms durch die Funktion muss in der Applikation berücksichtigt werden. Wenn eine Strombegrenzung aktiv ist, sollte kein Fahrbetrieb stattfinden.

HINWEIS

Ist ein Sicherungsschutz aktiv und der Typ des Sicherungsschutzes auf "mehrstufiges Sicherungskonzept" (MultipleFuseControl) gestellt, wird der digitale Eingang DI 01 und der digitale Ausgang DO 01 im MDP92A/MDE90A für die Steuerung der mehrstufigen Sicherungsschaltung vorbelegt. Diese können somit nicht mehr von den Strukturen Inverter.IN und Inverter.OUT genutzt werden.