Zwischenkreisspannung nicht einstellbar
Problem
Die Zwischenkreisspannung ist nicht einstellbar.
Abhilfe
- Prüfen Sie den Digitaleingang "DI 00".
- Die Konfiguration der Digitaleingänge/Digitalausgänge kann in der Konfiguration des Geräts im Konfigurationsmenü "Ein-/Ausgänge" im Untermenü "Grundgerät" eingesehen werden. Dem Digitaleingang "DI 00" ist im Normalfall "FCB 51 Endstufensperre" zugewiesen. Wird dieser Eingang nicht extern verdrahtet, muss dem Digitaleingang "Keine Funktion" zugewiesen werden.
- Prüfen Sie, ob die Applikationsgrenzen im Gerät konfiguriert sind.
- Die Konfiguration der Applikationsgrenzen kann in der Konfiguration des Geräts im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" eingesehen werden. Der Standardwert für die Applikationsgrenzen ist "0".
- Prüfen Sie, ob der Arbeitsbereich der Betriebsart "Ladezustandsregelung" konfiguriert ist.
- Die Konfiguration des Arbeitsbereichs kann in der Konfiguration des Softwaremoduls im Konfigurationsmenü "Betriebsarten" im Untermenü "Ladezustandsregelung" eingesehen werden. Der Standardwert für die Werte des Arbeitsbereichs ist "0".