MDP/MDE PES Geräte

Zum Verlinken von "Power and Energy Solutions"-Geräten dient die Methode LinkEnergyDevicePM().

Diese muss nur aufgerufen werden, wenn mehrere "Power and Energy Solutions"-Geräte im System verbaut sind. Das jeweilige Gerät, auf dem das Softwaremodul installiert ist, wird eigenständig verlinkt.

MDP92A.LinkEnergyDevicePM(
xIsSupply:=TRUE,
itfDevice:=MDP92A_2);

Dabei ist xIsSupply = "TRUE", wenn das Gerät den Zwischenkreis aus einem übergeordneten DC-Netz oder dem AC-Netz speist. Speist das Gerät den Zwischenkreis aus einem Energiespeicher, xIsSupply = "FALSE" setzen. An itfDevice werden die Softwaremodule weiterer Geräte übergeben.