Statusvariablen (OUT)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
arActPowerAxes | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte der angeschlossenen und verlinkten Achsen [W]. | |
arActPowerMDS24V | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte der angeschlossenen und verlinkten MDS90A-Netzteile auf der 24V-Ebene [W] | |
arActPowerMDSDCLink | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte der angeschlossenen und verlinkten MDS90A-Netzteile auf der Zwischenkreisebene [W] | |
arActPowerSupply | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte [W] der angeschlossenen und verlinkten PES Geräte (MDP92A, MDE90A), die der Kategorie „Versorgung“ zugeordnet sind. Dies sind Geräte, die den Zwischenkreis aus dem Netz oder einem übergeordneten DC Netz versorgen. Positiv: Das Gerät speist in den Zwischenkreis ein. | |
arActPowerStorage | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte [W] der angeschlossenen und verlinkten PES Geräte (MDE90A), die der Kategorie „Speicher“ zugeordnet sind. Dies sind Geräte, die den Zwischenkreis aus einem angeschlossenen elektrischen Energiespeicher versorgen. Positiv: Das Gerät speist in den Zwischenkreis ein. | |
arActPowerExt | Datentyp – ARRAY OF REAL |
Leistungswerte der angeschlossenen und verlinkten AC Verbraucher, die über Leistungsmessklemmen ausgewertet werden [W] | |
rActPowerAxes | Datentyp – REAL |
Summenleistung der angeschlossenen und verlinkten Achsen [W]. | |
rActPowerMDS24V | Datentyp – REAL |
Summenleistung der angeschlossenen und verlinkten MDS90A-Netzteile auf der 24 V-Ebene [W] | |
rActPowerMDSDCLink | Datentyp – REAL |
Summenleistung der angeschlossenen und verlinkten MDS90A-Netzteile auf der Zwischenkreisebene [W] | |
rActPowerSupply | Datentyp – REAL |
Summenleistung [W] der angeschlossenen und verlinkten PES Geräte (MDP92A, MDE90A), die der Kategorie „Versorgung“ zugeordnet sind. Dies sind Geräte, die den Zwischenkreis aus dem Netz oder einem übergeordneten DC Netz versorgen. Positiv: Die Geräte speisen in Summe in den Zwischenkreis ein. | |
rActPowerSupply | Datentyp – REAL |
Summenleistung [W] der angeschlossenen und verlinkten PES Geräte (MDP92A, MDE90A), die der Kategorie „Versorgung“ zugeordnet sind. Dies sind Geräte, die den Zwischenkreis aus dem Netz oder einem übergeordneten DC Netz versorgen. Positiv: Die Geräte speisen in Summe in den Zwischenkreis ein. | |
rActPowerStorage | Datentyp – REAL |
Summenleistung [W] der angeschlossenen und verlinkten PES Geräte (MDE90A), die der Kategorie „Speicher“ zugeordnet sind. Dies sind Geräte, die den Zwischenkreis aus einem angeschlossenen elektrischen Energiespeicher versorgen. Positiv: Die Geräte speisen in Summe in den Zwischenkreis ein. | |
rActPowerExt | Datentyp – REAL |
Summenleistung der angeschlossenen und verlinkten AC Verbraucher, die über Leistungsmessklemmen ausgewertet werden [W] |