Statusvariablen (OUT)

Variablenname

Beschreibung

eKindOfLoadCurrentLimitation

Datentyp - Enum

Typ des Sicherungsschutzes:

  • Mehrstufiges Sicherungskonzept
  • Einstufiges Sicherungskonzept

xFuseProtectionActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Sicherungsschutz aktiv.
  • FALSE - Sicherungsschutz nicht aktiv.

xCurrentLimitActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Der Strom vom und zum MDP92A oder MDE90A wird auf den eingestellten Wert begrenzt (gilt nur für den Strom auf der Speicherseite).
  • FALSE - Der Strom ist nicht durch die Funktion begrenzt.