Zwischenkreisregelung aktivieren
HINWEIS

Die Betriebsart "Ladezustandsregelung" (StateOfChargeControl) funktioniert nur, wenn der Speicherschaltzustand bekannt ist. Ist ein Energiespeicher angeschlossen und zuschaltbar, muss er zunächst über die Betriebsart DC Synchronisierung in einen definierten Zustand gebracht werden.
HINWEIS

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen können überall im Programmcode durchgeführt werden. Zur Einsparung von Laufzeit in der Task HighPrio wird die Nutzung der Task Main zum Vornehmen der Einstellungen empfohlen.
Folgendes Code-Beispiel (Verwendetes Softwaremodul: MOVIKIT® PowerMode; ggf. anpassen) zeigt, wie am Versorgungsmodul MDE90A die Spannung des Zwischenkreises auf 650 V und eine maximale Ladeleistung von 40 kW eingestellt wird.
Anforderung Zugriff:
Interface_MDE90A.xGetAccessControl:=TRUE;
Aktivierung Spannungsregelung:
Interface_MDE90A.ModeControl.IN.uiRequestedMode:=500;
Interface_MDE90A.ModeStateOfChargeControl.IN.xStart:=TRUE;
Sollwert Zwischenkreisspannung [V]:
Interface_MDE90A.ModeStateOfChargeControl.IN.rSoCSetpoint:=650;
Sollwert maximale Ladeleistung [W]:
Interface_MDE90A.ModeStateOfChargeControl.IN.rChargeLimit:=40000;
Auswahl Regelseite:
Interface_MDE90A.ModeStateOfChargeControl.IN.eControlSideRequest:=SEW_MK_PES_EnergyMode.SEW_PES_EnHubEnMode.SEW_PES_IEnHubComBas.E_ControlSide.A_SIDE;