Mehrstufige Sicherung
HEX | DEZ | Fehlerreaktion | Bedeutung | Ursache | Behebung |
|---|---|---|---|---|---|
16#9040 | 36928 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Beim Anbinden der IO mit einem anderen IO-System ist ein Fehler aufgetreten. | Relais und Rückmeldekontakte wurden mit externer Variable verlinkt und diese Ressource ist nicht verfügbar. | Externe Ressource zur Verfügung stellen oder externe Verlinkung zurücknehmen, damit die IOs wieder am Energieknoten hängen. |
16#9041 | 36929 | Sofortige Speichertrennung (30) | Relais ist verklebt. |
| Relais tauschen |
16#9042 | 36930 | Sofortige Speichertrennung (30) | Timeout beim Schalten des Relais: Angeforderte Schaltung wurde nicht durchgeführt. |
| Relais tauschen |
16#9043 | 36931 | Sofortige Speichertrennung (30) | Sicherung hoch-ohmig (kaputt) |
| Kaputte Sicherungen tauschen. |
16#9044 | 36932 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Das "Limit Strombegrenzung aus" ist größer als das "Limit Strombegrenzung ein". | Die Spannungsgrenzen sind falsch konfiguriert. Die Schaltschwelle "Strombegrenzung aus" muss größer sein, als die Schaltschwelle "Strombegrenzung ein". | Limits in MOVISUITE® entsprechend anpassen und anschliessend die Konfigurationsdaten des Projekts aktualisieren. |