Feldbusanbindung aktivieren - Feldbus-Baustein wird eingebunden und mit dem FeldbusHandler des MOVI-C® CONTROLLER verschaltet.
Startadresse
Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1.
Prozessdatenlänge
Prozessdatenlänge - Anzahl der Prozessdatenwörter, die das Softwaremodul verwendet. Es werden 8 Basisprozessdatenwörter und ggf. weitere optionale Zusatzprozessdaten angezeigt.
Speicherdiagnosedaten
Speicherdiagnosedaten hinzufügen
Anzahl der Speicherdiagnoseschnittstellen einstellen. Maximal 24 Speicherschnittstellen werden unterstützt.