Funktionsweise
Um einen Energiespeicher vom Zwischenkreis zu trennen bzw. zuzuschalten werden je nach Ausbau 1 oder 2 "Synchronisierungs-Schütze" verwendet, die in der Zuleitung zum Minus-Pol bzw. Plus-Pol verbaut sein müssen.
Wird der Lasttrennschalter geöffnet, etwa um Servicearbeiten am Zwischenkreis durchzuführen, werden vom MOVI-C® CONTROLLER automatisch die Synchronisierungs-Schütze geöffnet. Der Speicher kann nun nach Beendigung der Arbeiten über den Lasttrennschalter wieder zugeschaltet werden. Die endgültige Zuschaltung über die Synchronisierungs-Schütze kann durch die Betriebsart "DC Synchronisierung" übernommen werden. Hierbei wird die Zwischenkreisspannung zunächst an die Speicherspannung angeglichen, um etwaige Stromflüsse während des Schaltvorganges zu unterbinden. Danach werden die Schütze geschlossen, sodass der Speicher nun fest mit dem Zwischenkreis verbunden ist.
Die Betriebsart ist nur dann aktivierbar, wenn der Energiespeicher explizit als abschaltbar in der Konfiguration des Softwaremoduls angewählt ist. Ist der Energiespeicher nicht vom Zwischenkreis trennbar, sondern fest verbaut, so ist der Ausgang xStorageConnected immer "TRUE".
Die Betriebsart testet den Schaltzustand des Speichers mittels Testprozeduren. Der dem Benutzer gemeldete Energiespeicherstatus, kann folgende Zustände annehmen:
- Energiespeicher verbunden: Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden. Das Ergebnis ist sicher, da ein Ladungstest erfolgt ist.
- Energiespeicher nicht verbunden: Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis nicht verbunden. Das Ergebnis ist sicher, da ein Ladungstest erfolgt ist.
- Energiespeicherzustand unbekannt: Der Energiespeicher ist entweder verbunden oder getrennt. Es ist kein Ladungstest erfolgt, daher kann der Schaltzustand der Schütze nicht sicher angegeben werden.
HINWEIS

Damit Speicher mit jedem Ladezustand zugeschaltet werden können, muss im Konfigurationsmenü Ladezustandsregelung die minimale Spannung der Seite auf der sich der Energiespeicher befindet (Parameter "Applikationsgrenze – Minimale Spannung A-Seite" oder "Applikationsgrenze – Minimale Spannung B-Seite") auf 0 V eingestellt sein.
Folgende Grafik veranschaulicht eine mögliche Anschlusstopologie und dient der Symbolisierung:
Zudem wird die Anschlussvariante unterstützt, in der ein zusätzliches Synchronisierungs-Schütz in der Plus-Zuleitung des Energiespeichers verbaut ist. Dies muss in MOVISUITE® separat konfiguriert werden.
Das zusätzliche Schütz ist vor allem dann notwendig, wenn der Energiespeicher allpolig vom Zwischenkreis getrennt werden soll (z. B. wenn ein modularer Fehlerstromschutz verbaut ist).