Status (OUT)

Variablenname

Beschreibung

xStorageConnected

Datentyp - BOOL

Status des Zuschaltens des Energiespeichers

  • TRUE - Der angeschlossene Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden.
  • FALSE - Der angeschlossene Energiespeicher ist nicht mit dem Zwischenkreis verbunden.

xSyncActive

Datentyp - BOOL

Status der Synchronisierung des angeschlossenen Energiespeichers.

  • TRUE - Synchronisierung und Zuschaltung bzw. Trennung des Energiespeichers aktiv.
  • FALSE - Synchronisierung und Zuschaltung bzw. Trennung des Energiespeichers nicht aktiv.

eStorageState

Datentyp - ENUMERATION

Aktueller Zuschaltstatus des Energiespeichers.

  • UNKNOWN - Der Energiespeicher ist entweder verbunden oder getrennt. Es ist kein Ladungstest erfolgt, daher kann der Schaltzustand von K1 nicht sicher angegeben werden.
  • CONNECTED - Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden. Das Ergebnis ist sicher, da ein Ladungstest erfolgt ist.
  • DISCONNECTED - Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis nicht verbunden. Das Ergebnis ist sicher, da ein Ladungstest erfolgt ist.