Ansteuerung über digitale Ein- und Ausgänge konfigurieren

Als Voraussetzung für das Zuschalten eines Energiespeichers, müssen die jeweiligen Synchronisierungs-Schütze über digitale Ausgänge angesteuert werden. Zudem muss der Rückmeldekontakt des Lasttrennschalters über einen digitalen Eingang abgefragt werden.

Hierzu stehen dem Anwender folgende Optionen zur Verfügung (Standardeinstellung für den digitalen Ausgang ist DO 02 am Gerät zur Ansteuerung für das Synchronisierungsschütz und der digitale Eingang DI 02 als Eingang für den Rückmeldekontakt des Lasttrennschalters):

  • Die Schütze über digitale Ein-/Ausgänge des MDE90A/MDP92A ansteuern (Standardeinstellung). HINWEIS: Nur verfügbar in der Ausbaustufe "1 Synchronisierungsschütz verbaut".
  • Die Schütze über digitale Ein-/Ausgänge externer Klemmen ansteuern

Wenn sich der Anwender für die Verwendung externer Klemmen entscheidet oder diese weil er 2 Synchronisierungs-Schütze verwendet, nehmen muss, sind als Baustein zur Anbindung die Funktionsbausteine IOConnectorDCSync oder IOConnectorDCSyncDoubleContactor zu verwenden. Die Funktionsbausteine bieten folgende Ein- und Ausgänge, welche direkt auf digitale Ein- und Ausgangsklemmen gelegt werden müssen:

Variante: 1 Syncronisierungsschütz "IOConnectorDCSync"

  • Steuerkontakt Synchronisierungsschütz im Minus-Pol:
  • xDO_CloseContactorMinus
  • Rückmeldekontakt Lasttrennschalter:
  • xDI_MainCircuitBreakerClosed

Variante: 2 Synchronisiserungsschütze "IOConnectorDCSyncDoubleContactor"

  • Steuerkontakt Synchronisierungsschütz im Minus-Pol:
  • xDO_CloseContactorMinus
  • Steuerkontakt Synchronisierungsschütz im Plus-Pol:
  • xDO_CloseContactorPlus
  • Rückmeldekontakt Lasttrennschalter:
  • xDI_MainCircuitBreakerClosed
  • Rückmeldekontakt Synchronisierungsschütz im Minus-Pol:
  • xDI_ContactorMinusClosed
  • Rückmeldekontakt Synchronisierungsschütz im Plus-Pol:
  • xDI_ContactorPlusClosed
Ansteuerung
  • Verwendetes Softwaremodul: MOVIKIT® PowerMode
  • Als Beispiel dient hier die Ausbaustufe mit 1 Synchronisierungsschütz im Minus-Pol. Bei 2 Synchronisierungsschützen erfolgt die Einbindung des IOConnector-Bausteins identisch, nur dass dann der Baustein IOConnectorDCSyncDoubleContactor verwendet werden muss.
  • Für die Einbindung des SEW-Energiespeichersystems siehe Kapitel Energiespeichersystem (EnergyStorageSystem).
  1. Legen Sie eine lokale Instanz des Bausteins IOConnectorDCSync an, um die Ein- und Ausgangsvariablen aufzurufen und zu setzen.
    • fbIOExchange : SEW_MK_PES_PowerMode.SEW_PES_EnHubPowMode.
      SEW_PES_ModeDCSync.IOConnectorDCSync;
  2. Verbinden Sie die lokale Instanz durch Aufrufen der LinkIOExchange-Methode am MOVIKIT® PowerMode (hier: lokale Instanz "MDP92A"). Die Methode meldet als BOOL-Wert ggf. das korrekte Verlinken zurück und ist zum Sicherstellen der Verlinkung zwingend abzufragen.
    • MDP92A.LinkIOExchange(itfQueryInterfaceSEW:=fbIOExchange);
  3. Fügen Sie die beiden oben genannten Ein- und Ausgangsvariablen des Bausteins fbIOExchange (xDOContactorMinus, xDIMainCircuitBreakerClosed) ihrer verwendeten Klemme im EtherCAT®-Mapping hinzu.
  • Die Ansteuerung der Schütze wird durch die Betriebsart automatisch durchgeführt, sodass kein Bedarf eines weiteren Aufrufs des Bausteins besteht.
  • Sobald der IOConnectorDCSync mit dem MOVIKIT® verlinkt wurde, werden die digitalen Ein- und Ausgänge des Geräts wieder freigegeben und können anderweitig genutzt werden.