Funktionsweise
Energiespeicher verfügen teilweise über jeweils eigene Diagnoseschnittstellen. Die Diagnoseschnittstellen unterscheiden sich voneinander, enthalten jedoch in den meisten Fällen u. a. folgende Informationen:
- Anzeige einer Überspannung (Digitalausgang)
- Anzeige für Übertemperatur (Digitalausgang)
- Übertemperaturwarnung (nicht alle)
- Temperaturwert (nicht alle)
- Anzeige für Untertemperatur (nicht alle)
Zusammengefasste Energiespeicher werden als "Speichersystem" bezeichnet und sind wie folgt definiert:
- Ein Speichersystem ist eine Zusammenfassung von Energiespeichern, die einen gemeinsamen DC-Knoten bilden.
- Jeder Energiespeicher kann eigene Statusinformationen zur Verfügung stellen. Diese Statusinformationen werden für das Speichersystem zusammengefasst angezeigt. Optional können auch systemweite Statusinformationen ermittelt werden (mittels externer Messeinrichtungen).
- Im Zwischenkreis (Leistungsbetrieb) kann nur ein Speichersystem mit beliebig vielen Energiespeichern installiert sein.
- Im Energiebetrieb können mehrere Speichersysteme angebunden werden. Mit jedem MDE90A ist aber maximal ein Speichersystem verbunden.
Einbindung
HINWEIS

Wenn ein SEW-ESS Energiespeicherschrank verwendet wird, werden die Speicher-Diagnoseschnittstellen mit dem Baustein des Energiespeichersystems verbunden. Auf alle anderen Fälle trifft die nachfolgende Beschreibung zu.
Die Speicherdiagnoseschnittstellen werden auf Bausteine vom Typ StorageManual oder einem StorageOCE1n_On_<Speichertyp> gemappt. Die verschiedenen Bausteine vom Typ StorageOCE1n_On_<Speichertyp> sind Varianten des Bausteins StorageManual, die direkt mit den jeweiligen IO-Modulen verbunden werden können. Die Umwandlung der Werte wird durch diese Bausteine automatisch durchgeführt. Der Speichertyp muss dabei dem im Namen entsprechen und das IO-System muss ein SEW-System mit einem OCE11C- oder OCE12C-Buskoppler sein. Folgendes Code-Beispiel zeigt die Deklaration von 4 Energiespeichern eines Speichersystems ("PowerMode" ggf. durch verwendetes Softwaremodul ersetzen):
VAR
StorageMan :
SEW_MK_PES_PowerMode.StorageManual;
StorageEKS :
SEW_MK_PES_PowerMode.StorageOCE1n_On_SewEKS;
StoragePT :
SEW_MK_PES_PowerMode.StorageOCE1n_On_PTnSensor;
StorageLSMtron :
SEW_MK_PES_PowerMode.StorageOCE1n_On_LSMtron;
Storage_Phoenix_AXLFBKEC_On_LSMtron :
SEW_MK_PES_PowerMode.Storage_Phoenix_AXLFBKEC_On_LSMtron
END_VAR
Alternativ kann der SEW-eigene Speicher (MOVI-DPS® oder EKS) direkt über die Versorgungseinheiten MDP92A/MDE90A angeschlossen werden. In diesem Fall wird der Energiespeicher dann auch über die Geräte konfiguriert. Das Kombinieren der beiden Varianten ist ebenfalls möglich.