Boostmodus
In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, dass das Gerät selbstständig eine höhere Leistung bzw. höhere Ströme erlaubt. Dies ist möglich, indem der Boostmodus im Gerät aktiviert wird (näheres zum Boostmodus siehe Gerätehandbuch "Power and Energy Solutions"). Wenn der MOVI-C® CONTROLLER den Boostmodus steuern soll, muss er über xActivateBoost im Gerät aktiviert und die minimale Applikationsgrenze auf "0 V" eingestellt werden. Je nach Betriebszustand der Anlage kann es nötig sein, den Boostmodus zunächst zu deaktivieren, z. B. beim ersten Laden des Energiespeichers, das mit niedriger Leistung durchgeführt werden sollte.
Ist die Anlage im normalen Betrieb, kann über xActivateBoost der Boostmodus aktiviert und somit wieder freigegeben werden. Sollte die Spannung aufgrund hoher Last unter die minimale Spannung des festgelegten Arbeitsbereichs sinken (im Beispiel im folgenden Kapitel beträgt diese 450 V), gibt das Gerät unabhängig von der Vorgabe des MOVI-C® CONTROLLER die parametrierte Applikationsgrenzen der Leistung und der Ströme frei, sodass ggf. auch ein höherer Strom-/Leistungsfluss möglich ist, um den Zwischenkreis zusätzlich zu stützen.