Fehlerreaktionen konfigurieren

Gehen Sie zum Einstellen der Verzögerungszeiten der Fehlerreaktionen wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü "Fehler Manager" in der Konfiguration des Softwaremoduls.
  2. Legen Sie im Bereich "Grundeinstellungen" die "Verzögerungszeit Endstufensperre Versorgungsmodul" fest.
    • Für die Fehlerreaktion "Sofortige Speichertrennung (30)" kann über die "Verzögerungszeit Endstufensperre Versorgungsmodul" eingestellt werden, nach welcher Zeit die Endstufe des MDP92A/MDE90A gesperrt wird. Diese Funktion ist z. B. zum Verfahren der Anlage in eine sichere Position nach dem Trennen des Energiespeichers nützlich. Der MDP92A/MDE90A lässt noch für die eingestellte Zeit zu, dass der Zwischenkreis aktiv geladen wird. Nach der eingestellten Zeit wird auch die Endstufe gesperrt, sodass kein aktiver Energiefluss mehr möglich ist. Diese Zeit sollte applikationsspezifisch so eingestellt werden, dass die Anlage noch in eine sichere Position gefahren werden kann, wenn ein Fehler mit dieser Fehlerreaktion auftritt.