Automatik
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Standardsollwert | |
Soll-Ladeniveau | Sollspannung, die der Zwischenkreis im Betrieb einregelt. Ersetzt den Sollwert des Ladezustands rSoCSetpoint (konfigurierte Einheit beachten) aus der Betriebsart "Ladezustandsregelung". |
Soll-Ladegrenze HINWEIS: Dieser Parameter wird nur in der Betriebsart "Automatik" verwendet. In der Betriebsart "Fallback" wird die Applikationsgrenze verwendet. | Maximale Einspeisleistung, mit dem der Zwischenkreis im Betrieb versorgt wird. Der Parameter ersetzt den Sollwert der Ladegrenze rChargeLimit (konfigurierte Einheit beachten) aus der Betriebsart "Ladezustandsregelung". |